ZHCAF62 March 2025 CDC6C , LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
CDC6C 和 LMK6C 将BAW 作为谐振器源。这些器件经过出厂编程,能够产生高达 200MHz 的大范围频率。图 2-2 展示了 BAW 振荡器的简易结构。这些 BAW 振荡器各有不同的用例,详细差异请见 表 2-3。
| 参数 | LMK6C | CDC6C |
|---|---|---|
| 输出频率范围 | 频率范围:1MHz 至 200MHz | 特定频率范围:250kHz 至 200MHz |
| RMS 抖动最大值1 | 0.5ps | 1ps |
| 启动时间最大值 | 5ms | 3ms |
| 工作温度范围 | -40°C 至 105°C | -40°C 至 105°C |
| 100MHz 和 1.8V 时的电流消耗最大值 | 59mA | 7.2mA |
| 器件电源电压选项 | 1.8V 2.5V 至 3.3V |
1.8V 至 3.3V |
| 封装尺寸选项 | 3.2mm x 2.5mm 2.5mm x 2.0mm |
3.2mm x 2.5mm 2.5mm x 2.0mm 2.0mm x 1.6mm 1.6mm x 1.2mm |