ZHCAF11 February   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 激光斑点抑制
    2. 1.2 MSPM0 要求
  5. 2PWM
    1. 2.1 PWM 实现
    2. 2.2 PWM 测试结果
  6. 3PWM 和 GPIO
    1. 3.1 PWM 和 GPIO 实现
    2. 3.2 中断时间校准
    3. 3.3 PWM 和 GPIO 测试结果
  7. 4计时器和 GPIO
    1. 4.1 计时器和 GPIO 实现
  8. 5总结
  9. 6参考资料

PWM 和 GPIO 实现

在 MSPM0 C 系列(如 MSPM0C1104)中,只有三个计时器可用,即计时器 A0、计时器 G14 和计时器 G8。MSPM0 需要另一个 GPIO 来输出最后一个通道 PWM。图 3-1 显示了该方法的计时器、事件和中断的内部硬件控制链。

在计时器之间,仍会使用一个事件作为同步控制计时器的硬件触发方法。一组 GPIO(例如 GPIO A)支持一个事件来订阅通道,以及一个通道来支持一个 GPIO 操作(设置、清除或切换)。在使用事件设置 GPIO 时,MSPM0 需要额外的计时器中断来清除 GPIO。

 PWM 和 GPIO 方法控制链图 3-1 PWM 和 GPIO 方法控制链