ZHCAF11 February 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
本应用手册介绍了 LSR 的基本信息,并阐述了一种减少光路中的斑点噪声的方法。根据 MSPM0 的硬件特性,介绍了三种 LSR 方法,以及这些方法对 MSPM0 的硬件要求。
本文档介绍了三种方法的实现以及 MSPM0 的控制链。PWM 方法是一种硬件方法,使用事件控制计时器的启动。PWM 和 GPIO 方法是一种硬件和软件混合控制方法,可在 MSPM0 C 系列器件中启用 LSR 功能。计时器和 GPIO 方法是软件方法。