ZHCAF11 February 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
PWM 方法是全硬件实现,使用计时器输出 PWM 和事件来支持计时器控制器和计时器目标之间的硬件触发。
在 MSPM0 G 系列中,PWM 方法需要四个计时器,其中包括一个具有四个 CC 的计时器和三个具有两个 CC 的计时器。以 MSPM0G3507 为例。图 2-1 显示了该方法中计时器和事件的内部硬件控制链。
而在 MSPM0 L 系列中,由于没有带有四个 CC 的计时器,因此可以使用四个带有两个 CC 的计时器来输出 PWM 波形,并使用由事件串行触发四个计时器。以 MSPM0L1306 为例。图 2-2 显示了该方法中计时器和事件的内部硬件控制链。