ZHCAF11 February   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 激光斑点抑制
    2. 1.2 MSPM0 要求
  5. 2PWM
    1. 2.1 PWM 实现
    2. 2.2 PWM 测试结果
  6. 3PWM 和 GPIO
    1. 3.1 PWM 和 GPIO 实现
    2. 3.2 中断时间校准
    3. 3.3 PWM 和 GPIO 测试结果
  7. 4计时器和 GPIO
    1. 4.1 计时器和 GPIO 实现
  8. 5总结
  9. 6参考资料

PWM 测试结果

图 2-3 显示了 PWM 方法的测试结果。

相位差可通过调整每个计时器的 CC 值来控制:

  • 计时器 A0 CC1 控制 pd 值,即 PWM0 和 PWM1 之间的相位差。
  • 计时器 A0 CC2 控制 pd0 值,该值固定在 180°,即 PWM0+ 和 PWM0- 之间的相位差。
  • 计时器 G6 CC1 控制 pd1 值,该值固定在 180°,即 PWM1+ 和 PWM1- 之间的相位差。

可以通过调整每个计时器 CC0 的 CC 值来控制占空比:

  • 计时器 A0 CC0 和计时器 A1 CC0 控制 dc0,即 PWM0+ 和 PWM0- 的占空比。
  • 计时器 G6 CC0 和计时器 G7 CC0 控制 dc1,即 PWM1+ 和 PWM1- 的占空比。

此外,通过更改这些计时器负载值,MSPM0 可以输出不同的周期控制 PWM 波形。

 PWM 方法测试结果图 2-3 PWM 方法测试结果