ZHCAF06 February   2025 ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3664 , ADC3668 , ADC3669

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2低频率和低采样率下的 AAF 性能取舍
  6. 3低频率和较高采样率下的 AAF 性能取舍
  7. 4ADC 的集成 DDC 的功能
  8. 5总结
  9. 6参考资料

低频率和较高采样率下的 AAF 性能取舍

现在,让我们改变思路,使用更高的采样率(如 500MSPS ADC)来缓解前文讨论到的 AAF 难题。我们现在获得了一个更宽的奈奎斯特区,因此会将麻烦的谐波信号 HD2/HD3 置于同一奈奎斯特区内。它们实际上不会相离太远,但因为它们现在处于同一区域内,所以不会在相关频带内混叠。这样就可以将 AAF 设计从九阶滤波器简化为四阶滤波器,如图 3-1中所示。

 500MSPS AAF 和 DR 示例图 3-1 500MSPS AAF 和 DR 示例

再次使用简单的滤波器建模工具,我们现在只需要设计和创建一个四阶滤波器,即可尽可能满足 –85dB SFDR 要求。有关滤波器设计的模拟频率响应图,请参阅 图 3-2。这是一种四阶巴特沃斯拓扑,中心频率为 94MHz,通带为 10MHz (或 +/-5MHz)。

 通带为 10MHz 的 94MHz 四阶巴特沃斯滤波器拓扑的模拟响应图 3-2 通带为 10MHz 的 94MHz 四阶巴特沃斯滤波器拓扑的模拟响应

元件数量减少,元件公差之间的偏差相对于差动元件也会减小,所以滤波器设计的可实现性和可重复性均会增强,具体可参阅 图 3-3。至此,工作所需的元件数量减少大半,HD2/HD3 谐波也可得到有效抑制。这种滤波器设计缩小了尺寸,现在的总面积为 530mil x 200mil,大约是等效差动滤波器设计尺寸的一半,具体可参阅 图 3-4。

 四阶模拟滤波器,合成图 3-3 四阶模拟滤波器,合成
 四阶模拟滤波器,PCB 或布局模型图 3-4 四阶模拟滤波器,PCB 或布局模型

上文同样提到,图 3-4 中显示了差动滤波器方法,这是一种常用于放大器和 ADC 接口之间的实现方式。如果使用单端 AAF 方法,就可以将 AAF 设计和连接到 ADC 的平衡-非平衡变压器接口中所需的元件数量减少一半。