ZHCAF06 February 2025 ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3664 , ADC3668 , ADC3669
随着高速 MSPS ADC 的出现及其工艺尺寸的不断缩小,制造商正在向 65nm 及更小的工艺尺寸努力。这使得数字降压转换器 (DDC)(更常见于 GSPS ADC IC 设计)等的固有数字功能可应用于采样率较低的同类产品上。本应用说明将介绍如何显著改善后续 MSPS 转换器信号链设计中的伪波性能。其中也可探讨诸多信号链应用中常用的抗混叠滤波器要求与 DDC 等固有数字功能的真实性能之间的关系。使用其中一种技术或者结合使用两种技术可以从根本上改善市场上下一代 MSPS 转换器中的无伪波动态范围。