ZHCAF06 February   2025 ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3664 , ADC3668 , ADC3669

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2低频率和低采样率下的 AAF 性能取舍
  6. 3低频率和较高采样率下的 AAF 性能取舍
  7. 4ADC 的集成 DDC 的功能
  8. 5总结
  9. 6参考资料

ADC 的集成 DDC 的功能

随着缩小 IC 工艺几何尺寸的能力日渐成熟,我们现在可以设计出高速 (MSPS) 且具有丰富数字功能的 ADC,它们与当前市场上的 GSPS 转换器类似。数字降压转换器 (DDC) 是这些新增数字功能不可或缺的一部分,用户借此能够以多种方式改进数字后端处理。通过适当的频率规划(具体可参阅 FREQ-DDC-FILTER-CALC 射频采样频率规划器、模拟滤波器和 DDC Excel™ 计算器),用户可以对信号进行采样,在 ADC 中运用集成 DDC,并仅以数字方式移动部分相关带宽,而几乎不需要进行模拟滤波。

例如,使用 ADC3669 16 位 500MSPS ADC 时,我们可以将 ADC 配置为仅对部分频带采样(如 图 4-1中所述),以便将 HD2 和 HD3 谐波排除在频带外。第一个示例显示了 ADC 处于 DDC 旁路模式时未抽取的信号。忽略突出显示的区域后,可以看到不需要的谐波也包括在了频带内,而这会对 ADC 动态范围性能产生负面影响。

 处于完全 DDC 旁路模式下的 ADC3669 500MSPS ADC图 4-1 处于完全 DDC 旁路模式下的 ADC3669 500MSPS ADC

以下这个示例则显示了在使用同一 ADC3669 设备(处于实时抽取模式下)以及复杂抽取因子为 8 时的 FFT 采集。由此可见,不需要的谐波伪波现在排除在了频带外,并从数字域中有效滤除。这提高了两个方面的性能:SNR 提高了 +6dB,原因在于 方程式 1 或 方程式 2中的处理增益。

方程式 1. 10 × log 10 F s 2 × B W
方程式 2. S N R   = 6 . 02 × N + 1 . 76 d B + 10 × log 10 F s 2 × B W

其中:N = ADC 位数

Fs = ADC 采样频率

BW = 奈奎斯特区内的相关带宽

同时还将不需要的谐波伪波 (HD2/HD3) 排除在频带外,从而产生 –85dB 或更佳的 SFDR。这一切都有赖于 DDC!查看 图 4-2 和应对高数据处理量挑战,Chase Wood,嵌入式计算设计、利用降压转换器激发射频潜力,Chase Wood,嵌入式计算设计,以及分析高带宽频谱集群,Chase Wood,嵌入式计算设计,深入了解有关抽取的基础知识和利弊。

 复杂抽取因子为 8 的 ADC3669 500MSPS图 4-2 复杂抽取因子为 8 的 ADC3669 500MSPS