ZHCAF06 February 2025 ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3664 , ADC3668 , ADC3669
本文探讨了如何使用高速 MSPS 转换器在无伪波动态范围 (SFDR) 方面实现出色的动态范围。
其中涵盖了在较低和较高转换器采样率下的抗混叠滤波器 (AAF) 技术,以及对滤波器设计要求的意义。
在将 ADC 前的外部 AAF 与当今市场上大多数 MSPS 转换器中包含的数字功能结合使用时,需要考虑利弊,并做出取舍。