ZHCAF06 February   2025 ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3664 , ADC3668 , ADC3669

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2低频率和低采样率下的 AAF 性能取舍
  6. 3低频率和较高采样率下的 AAF 性能取舍
  7. 4ADC 的集成 DDC 的功能
  8. 5总结
  9. 6参考资料

低频率和低采样率下的 AAF 性能取舍

在系统应用中创建更大的动态范围 (DR) 很简单,消除噪底中麻烦的伪波即可。通常情况下,HD2 和 HD3(分别为二次谐波失真和三次谐波失真)定义了转换器的 DR 限制。消除伪波听起来容易,但这一概念可能会导致其他限制因素,使其难以运用在实际模拟应用中。

众所周知,在现当代 MSPS 转换器技术中,实现 –75dB 左右的无伪波动态范围 (SFDR) 相对轻松。具体请参阅 图 2-1。在提供无干扰电源、时钟信号和输入信号的假设情况中,下例显示了 ADC3664 在第二奈奎斯特区中以 125MSPS 的速度采样,期间模拟输入约 70MHz。有关在第二奈奎斯特区采样或下采样 ADC 技术的更多信息,请参阅高精度实验室系列:模数转换器 (ADC)Ansys Nuhertz FilterSolutions

 应用 70MHz 模拟输入信号的 14 位 125MSPS ADC3664 示例图 2-1 应用 70MHz 模拟输入信号的 14 位 125MSPS ADC3664 示例

但是,应用中可能需要更大的 DR,例如 –85dB 或更大的 SFDR。模拟领域中通常会提供两种选项,我们需要做出取舍,选择其中一种。在相关中心频率附近创建一个窄带抗混叠滤波器 (AAF)。或者采用采样率更高的 ADC,这种情况下仍然需要使用 AAF,但会相对放宽对 AAF 的限制。下文将更深入地探讨这些概念。

假设要使用 125MSPS ADC 在第二奈奎斯特区对 94MHz 中频音进行滤波。这意味着需要设计一个具有足够滚降特性的滤波器,在低于 62.5MHz (+/-31.25MHz) 的通带或奈奎斯特区中降低 –85dB+ SFDR 动态范围要求。具体请参阅 图 2-2。这样会显著提高 AAF 设计的阶数,元件数量和元件容差的变化也会因此增加,最终创建的滤波器将难以实现和重复。

 125MSPS AAF/DR 示例图 2-2 125MSPS AAF/DR 示例

为证明这一点,不妨使用一个简单的滤波器建模工具,具体可参阅抗混叠滤波器设计技术如何改进有源射频转换器前端。我们至少需要设计和创建一个九阶滤波器,这样才能尽可能满足 –85dB SFDR 要求。有关滤波器设计的模拟频率响应图,请参阅 图 2-3。这是一种九阶巴特沃斯拓扑,中心频率为 94MHz,通带为 10MHz (或 ±5MHz)。

 通带为 10MHz 的 94MHz 九阶巴特沃斯滤波器拓扑的模拟响应图 2-3 通带为 10MHz 的 94MHz 九阶巴特沃斯滤波器拓扑的模拟响应

如前文所述,使用高阶滤波器时,元件数量也会相应增加。在这种情况下,根据 图 2-4,可能需要配置 28 个元件。请注意,这个元件数量仅针对滤波器,不包括还可能需要添加的任何电阻元件,具体取决于 ADC 的共模电压需求、任何背向端接或其他数据表建议。此尺寸的滤波器还会在印刷电路板 (PCB) 上占用大量空间,此特定示例的总占用空间至少为 1085mil x 200mil。具体请参阅 图 2-5

 九阶模拟滤波器,合成图 2-4 九阶模拟滤波器,合成
 九阶模拟滤波器,PCB/布局模型图 2-5 九阶模拟滤波器,PCB/布局模型

另一点也值得一提:低频滤波器的尺寸通常会达到物理极限。因此、nH 和 uH 级中的元件尺寸通常会更大,这样才能应对较低的频率,所以封装尺寸通常不小于 0805。这也是需要为此类高阶低频 AAF 设计分配大量面积的另一个原因。

最后,图 2-5 中所示的 AAF 设计是差动设计,这是一种常用于放大器和 ADC 接口之间的实现方式。如果使用单端 AAF 方法和平衡-非平衡变压器来连接 ADC 的模拟输入,就可以将所需的 AAF 元件数量减少一半,具体情况如上所示。但是,平衡-非平衡变压器和用于完成此类连接的额外 ADC 元件的尺寸可能会有所不同。如需深入了解 AAF 设计,请参阅抗混叠滤波器设计技术如何改进有源射频转换器前端