ZHCAF06 February   2025 ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3664 , ADC3668 , ADC3669

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2低频率和低采样率下的 AAF 性能取舍
  6. 3低频率和较高采样率下的 AAF 性能取舍
  7. 4ADC 的集成 DDC 的功能
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

总而言之,在改善整体系统 DR 性能方面,提高 ADC 的采样率和/或使用具有数字处理功能的 ADC 均可发挥重要作用。前期会有一处不足,即:如果采用 DDC,ADC 的功耗会略有增加。导致该结果的原因在于 ADC 采样率较高,并且在 ADC 内使用了额外的数字功能。不过,如果应用仍在使用版本较老的 ADC,那么在性能方面并不会有所改善。

本文还揭示了在模拟 AAF 设计中需要取舍的因素,以及使用 DDC 功能应对动态范围限制时的优势。请注意,经过取舍的方案有助于应对麻烦的 HD2 和 HD3 谐波,但如果使用多音信号,它们将无法对 IMD3 伪波充分发挥作用,因此某些应用中可能需要进一步滤波。

无论使用其中一种技术,还是结合使用两种技术,均将有助于为后续高速信号链应用提供性能更优秀的动态范围,而不会受到所用模数转换器的影响,因此市场上最新的 MSPS ADC 或者 GSPS ADC 均可使用。