ZHCAET9A May   2022  – December 2024 AM623 , AM625

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 过孔通道阵列
  6. 3 迂回宽度/间距建议
  7. 4 堆叠
  8. 5 过孔共享
  9. 6 布局图元件放置
  10. 7 关键接口影响布局
  11. 8 布线优先级
  12. 9 串行器/解串器接口
  13. 10DDR 接口
  14. 11电源去耦
  15. 12对优先级最低的接口最后布线
  16. 13总结
  17. 14修订历史记录

过孔共享

AM62 设计中实现的过孔通道阵列 BGA 模式提供了几种过孔共享机会。在 BGA 引脚之间共享过孔。图 5-1 和图 5-2 分别展示了 VDDR_CORE 和 VSS 域的过孔共享机会。图 5-1 假设 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 域是独立的。如果合并了这些域,将显示更多通过共享机会,如图 5-3 中所示。在 BGA 引脚之间共享过孔通过连接多个引脚,可实现更轻松的迂回布线和更可靠的电气连接。

 VDDR_CORE 域的过孔共享图 5-1 VDDR_CORE 域的过孔共享
 VSS 的过孔共享图 5-2 VSS 的过孔共享
 合并的 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 域的过孔共享图 5-3 合并的 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 域的过孔共享