ZHCAET9A May   2022  – December 2024 AM623 , AM625

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 过孔通道阵列
  6. 迂回宽度/间距建议
  7. 堆叠
  8. 过孔共享
  9. 布局图元件放置
  10. 关键接口影响布局
  11. 布线优先级
  12. 串行器/解串器接口
  13. 10DDR 接口
  14. 11电源去耦
  15. 12对优先级最低的接口最后布线
  16. 13总结
  17. 14修订历史记录

堆叠

PCB 堆叠是实现成功的 PCB 首先要考虑的重要因素之一。AM62x 器件支持 BGA 阵列或 25x25,间距为 0.5mm,封装尺寸为 13mm。由于外围信号焊球的排数较多,建议使用两个布线层。PDN 合规性和稳健性对于满足器件和相关外设的所有性能目标至关重要。为此,建议为电源平面分配两层。需要在电源平面附近和外层附近添加接地平面,以实现屏蔽和受控阻抗布线。DDR、CSI 和 USB 等高速接口需要使用接地平面来实现阻抗匹配。此外,为了满足更高的 DDR 接口速度,强烈建议在 DDR 信号上方和下方都有接地层。AM62 板上的迂回是通过 6 层实现的,如下所示。

表 4-1 PCB 层堆叠示例
PCB 层 层布线、平面或覆铜
第 1 层 元件焊盘、接地和信号迂回
第 2 层 信号路由
第 3 层 地/电源
第 4 层 电源/接地
第 5 层 信号路由
第 6 层
1:PCB 层堆叠示例

提供的 AM62x 板设计示例以上述 6 层堆叠实现。该板设计用于在高速接口上实现信号完整性,同时限制板尺寸。AM62x 电路板在没有 HDI(高密度互连)的情况下实现,不使用微过孔,这两种方式均旨在节省电路板成本。AM62 电路板上的所有过孔均为电镀穿孔 (PTH) 并完全通过电路板。如果需要进一步优化以减少 PCB 堆叠和/或本文档中所述的布线规则,则应执行适当的分析以验证信号和电源完整性。