ZHCAET9A May 2022 – December 2024 AM623 , AM625
AM62x 过孔通道阵列解决方案旨在支持以下功能。AM62x 封装支持与其他几种竞争解决方案类似的功能集,封装面积减小约 15%,线宽拉宽大约 10%。因此,该解决方案缩小了 PCB 尺寸并采用了更低成本的 PCB 规则,从而实现了紧凑和低成本的系统。
| PCB 功能 | PCB 布线要求 |
|---|---|
| 最小过孔直径 | 18 密耳 |
| 过孔尺寸 | 10mil (0.25mm) |
| BGA 分线中所需的最小布线宽度/间距 | 3.2mil/3.2mil |
| 用于迂回的层数 | 3 |
| BGA 焊盘尺寸 | 0.25mm(典型值) |
| 封装尺寸 | 13mm x 13mm,0.5mm 间距,具有 VCA |
| 建议的 PCB 层数(信号布线,总计) | 2、6 |