ZHCAET9A May 2022 – December 2024 AM623 , AM625
过孔通道经过精心设计,可确保所有信号和电源迂回布线,同时满足每个接口的相应信号和电源完整性目标。表 13-1 汇总了不同信号和电源网的所有过孔通道阵列和过孔。
| 网 | VCA 数 | 过孔数 | 引脚数 |
|---|---|---|---|
| 信号 | 146 | 146 | 146 |
| VSS | 21 | 20 | 43 |
| VDD_CORE | 11 | 11 | 17 |
| VDDR_CORE | 5 | 5 | 8 |
| VDDS_DDR | 4 | 4 | 4 |
| VDDSHV0 | 1 | 1 | 2 |
| VDDSHV1 | 1 | 1 | 2 |
| VDDSHV2 | 2 | 2 | 2 |
| VDDSHV3 | 2 | 2 | 4 |
| VDDSHV4 | 1 | 1 | 1 |
| VDDSHV5 | 1 | 1 | 1 |
| VDDSHV6 | 1 | 1 | 1 |
| VDDSHV_MCU | 1 | 1 | 2 |
| VDDSHV_CANUART | 1 | 1 | 1 |
| VDD_CANUART | 1 | 1 | 1 |
说明:
图 13-1 中显示了 AM62x 的图片,其中所有信号和电源都是迂回布线。
可以在此处下载经过全面测试的设计的布局文件示例。
图 13-1 具有完整信号和电源迂回布线的 AM62x