ZHCAES8 September   2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1调试子系统和 MSPM0 简介
    1. 1.1 访问 MSPM0 的端口
      1. 1.1.1 高级高性能总线访问端口
      2. 1.1.2 配置访问端口
      3. 1.1.3 安全访问端口
      4. 1.1.4 EnergyTrace 访问端口
      5. 1.1.5 电源访问端口
    2. 1.2 处于空白/低功耗状态的 MSPM0 的行为
  5. 2正确的 SWD 初始化序列
  6. 3PWR-AP
    1. 3.1 使用 MSPM0 启用低功耗模式调试
    2. 3.2 修改 MSPM0 的复位行为
      1. 3.2.1 等待调试
      2. 3.2.2 复位时停止
      3. 3.2.3 INRST 行为
    3. 3.3 寄存器视图
  7. 4SEC-AP
    1. 4.1 DSSM 命令
      1. 4.1.1 恢复出厂设置
      2. 4.1.2 批量擦除
      3. 4.1.3 密码身份验证
      4. 4.1.4 数据交换
      5. 4.1.5 等待调试
      6. 4.1.6 自定义 DSSM 命令
    2. 4.2 DSSM 流程
    3. 4.3 寄存器视图
  8. 5了解 MSPM0 中的闪存
    1. 5.1 保护 MSPM0 上的闪存存储器
    2. 5.2 清除 STATCMD 寄存器
    3. 5.3 MSPM0 的理想编程流程
  9. 6MSPM0 的复位
  10. 7总结
  11. 8参考资料

使用 MSPM0 启用低功耗模式调试

MSPM0 包含一个称为 PWR-AP 的访问端口。器件处于低功耗状态时,该访问端口用于重新启用 AHB-AP 以重新访问 M0+ 内核。

若要在器件处于低功耗状态时访问器件并保持连接,用户必须将 1 写入这些位。可以在 表 4-5 中看到寄存器视图。

表 3-1 DPREC0 低功耗模式配置位
DPREC0 位 说明
FRC ACT(位 20) 强制器件退出低功耗模式
IHIB SLP(位 3) 不允许系统进入低功耗模式

写入 FRC ACT 位会强制器件退出低功耗状态,从而允许再次发现 AHB-AP,写入 IHIB SLP 甚至会在 CPU 收到进入 DEEPSLEEP 模式的请求时保持与器件的连接。添加对 MSPM0 的支持时,必须启用这些位。如果未写入 FRC ACT 和 IHIB SLP,则不能在 M0+ 处于低功耗模式时访问它。