ZHCAES8 September   2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1调试子系统和 MSPM0 简介
    1. 1.1 访问 MSPM0 的端口
      1. 1.1.1 高级高性能总线访问端口
      2. 1.1.2 配置访问端口
      3. 1.1.3 安全访问端口
      4. 1.1.4 EnergyTrace 访问端口
      5. 1.1.5 电源访问端口
    2. 1.2 处于空白/低功耗状态的 MSPM0 的行为
  5. 2正确的 SWD 初始化序列
  6. 3PWR-AP
    1. 3.1 使用 MSPM0 启用低功耗模式调试
    2. 3.2 修改 MSPM0 的复位行为
      1. 3.2.1 等待调试
      2. 3.2.2 复位时停止
      3. 3.2.3 INRST 行为
    3. 3.3 寄存器视图
  7. 4SEC-AP
    1. 4.1 DSSM 命令
      1. 4.1.1 恢复出厂设置
      2. 4.1.2 批量擦除
      3. 4.1.3 密码身份验证
      4. 4.1.4 数据交换
      5. 4.1.5 等待调试
      6. 4.1.6 自定义 DSSM 命令
    2. 4.2 DSSM 流程
    3. 4.3 寄存器视图
  8. 5了解 MSPM0 中的闪存
    1. 5.1 保护 MSPM0 上的闪存存储器
    2. 5.2 清除 STATCMD 寄存器
    3. 5.3 MSPM0 的理想编程流程
  9. 6MSPM0 的复位
  10. 7总结
  11. 8参考资料

处于空白/低功耗状态的 MSPM0 的行为

将 MSPM0 器件置于大于 SLEEP 的低功耗模式的结果是使 AHB-AP 不可发现。这是因为 AHB 是 PD1 的一部分。进入 DEEPSLEEP(STOP 和 STANDBY)后,将禁用 PD1,从而防止 AHB-AP 处于可发现状态。除了应用程序代码将器件置于低功耗状态之外,清空闪存也会使器件置于 STANDBY0 状态。

当任何 MSPM0 器件中的主存储器为空并通电约 5 至 10 秒时,引导代码将进入并填充 SRAM 中的内容,然后开始从中执行。填充 SRAM 的程序将器件置于 STANDBY0 中,进而撤消 AHB-AP 访问。若要使 AHB-AP 再次可见,用户必须利用 PWR-AP 为器件供电。修改 PWR-AP(见 图 1-1)可在 CPU 保持低功耗状态时提供用户调试访问。