ZHCAES4 November 2024 LM25180-Q1 , LM5156-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC25800-Q1
图 5-1 展示了如何使用栅极驱动器来驱动变压器,从而生成隔离式辅助电源。在这种方法中,特定占空比的 PWM 信号会馈入栅极驱动器,由栅极驱动器驱动变压器生成隔离式辅助电源。时钟、微控制器或特定 IC(等)可用作 PWM 发生器。但是,本文前面的架构中提到的几种器件目前已经上市,专用于隔离式辅助电源应用。与使用栅极驱动器驱动变压器以生成隔离式辅助电源的方法相比,这些架构更受欢迎。