ZHCAES4 November   2024 LM25180-Q1 , LM5156-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC25800-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
    1. 1.1 低压隔离式辅助电源
    2. 1.2 高压隔离式辅助电源
  4. 2隔离式辅助电源集中式架构
  5. 3隔离式辅助电源半分布式架构
  6. 4采用直流/直流转换器模块的分布式架构
  7. 5使用栅极驱动器驱动变压器的隔离式辅助电源
  8. 6隔离式辅助电源架构中的冗余
  9. 7总结
  10. 8术语

总结

隔离式辅助电源是车载充电器电路的重要组成部分。本文中展示了车载充电器的几种隔离式辅助电源架构,以及一些常用架构。根据所选的架构,下一步是选择拓扑(反激式、推挽式、LLC 谐振、集成直流/直流模块等)和相关器件。在决定要使用哪种类型的架构和拓扑时,设计复杂性、功能安全要求和成本是主要考量因素。