ZHCAES4 November   2024 LM25180-Q1 , LM5156-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC25800-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
    1. 1.1 低压隔离式辅助电源
    2. 1.2 高压隔离式辅助电源
  4. 2隔离式辅助电源集中式架构
  5. 3隔离式辅助电源半分布式架构
  6. 4采用直流/直流转换器模块的分布式架构
  7. 5使用栅极驱动器驱动变压器的隔离式辅助电源
  8. 6隔离式辅助电源架构中的冗余
  9. 7总结
  10. 8术语

高压隔离式辅助电源

在 HEV 和 EV 中,高压隔离式辅助电源电路使用高压电池作为电源。作为高压电池,400V 和 800V 电压电池在 HEV 和 EV 中最为常见。连接高压电池的隔离式辅助电源需要支持更宽的输入电压范围。支持宽输入电压范围的需求与低压电池类似:高压电池的 SOC 和负载突降场景。根据电池的 SOC,需要支持更宽的输入电压范围。例如,400V 电池的常用电压范围为 240V 至 450V,800V 电池的常用电压范围为 550V 至 950V。但是,此电压范围可能会因 OEM 要求而异。

尽管高压电池可用作隔离式辅助电源的主要电源,但大多数情况下该电池用于提供冗余。从技术角度以及尽可能降低成本的角度来看,通常选择反激式拓扑来实现如此大和宽的输入电压范围。

表 1-2 德州仪器 (TI) 高压隔离式辅助电源拓扑和相关器件
器件 UCC28C5x-Q1 UCC28700-Q1 UCC28730-Q1 UCC28740-Q1 UCC28781-Q1
开关类型 硬开关式 谷底开关 谷底开关 谷底开关 零电压开关 (ZVS)
反馈
稳压(1)
初级、次级(光耦合器) 初级 初级 次级(光耦合器) 次级(光耦合器)
典型功率级别 20W–100W 2W–50W 2W–50W 2W–50W 50W–150W
初级侧调节从设计中移除了光耦合器。