ZHCAES4 November   2024 LM25180-Q1 , LM5156-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC25800-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
    1. 1.1 低压隔离式辅助电源
    2. 1.2 高压隔离式辅助电源
  4. 2隔离式辅助电源集中式架构
  5. 3隔离式辅助电源半分布式架构
  6. 4采用直流/直流转换器模块的分布式架构
  7. 5使用栅极驱动器驱动变压器的隔离式辅助电源
  8. 6隔离式辅助电源架构中的冗余
  9. 7总结
  10. 8术语

隔离式辅助电源架构中的冗余

功能安全是汽车行业的一个重要话题。为了使整个系统更可靠,可以在隔离式辅助电源中提供冗余。这意味着隔离式辅助电源同时通过高压和低压电池供电。冗余可以提供给所有器件,也可以仅提供给低侧或高侧器件。在这种冗余架构中,如果低压或高压电池发生故障,所有栅极驱动器仍由另一个电池供电。一般来说,栅极驱动器主要使用低压电池供电,而高压电池用于提供冗余。从功能安全的角度来看,冗余架构具有更高的可靠性,但该设计会额外增加系统的成本。高压隔离式辅助电源 部分中提到的器件是通过高压电池提供冗余的理想选择。