ZHCAES4 November 2024 LM25180-Q1 , LM5156-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC25800-Q1
在半分布式架构中,使用两级辅助电源架构。第一级使用宽输入电压范围的器件生成稳压轨。第二级使用其他器件为栅极驱动器提供隔离式辅助电源。在这种情况下,不仅可以使用闭环器件,还可以使用开环器件,因为第一级输出了稳压轨。常见的情况是,第一级使用的器件还会生成其他需要的电压轨,为车载充电器电路的微控制器、传感器、隔离器(等器件)供电。根据要求,第一级可选择隔离式(反激式或推挽式)或非隔离式(SEPIC 或降压/升压)拓扑。
对于第一级,可以使用反激式和推挽式器件作为隔离式拓扑之选,如集中式架构部分所述。对于非隔离式拓扑,可选择 SEPIC 和降压/升压转换器。对于第二级,可选择闭环或开环隔离式辅助电源器件。以下拓扑和相关器件可用作半分布式辅助电源架构的优先选项:
UCC25800-Q1 是一款基于 LLC 谐振开环运行的变压器驱动器器件,可产生隔离式辅助电源。该器件具有多种优点,包括良好的效率、低 EMI、高 CMTI 等。由于是开环运行,所以该器件更偏向于稳压轨。由于 LLC 中的漏电感是动力总成的一部分,因此该拓扑可支持使用漏电感更高的变压器,同时相应地减小变压器隔离栅上的寄生初级-次级电容。这些特性有助于改善 EMI 性能和提高 CMTI。LLC 谐振拓扑利用高 CMTI 能力的优势,非常适合用来设计使用高压摆率和高频率运行的 GaN 开关的车载充电器。