ZHCAES4 November 2024 LM25180-Q1 , LM5156-Q1 , SN6507-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC25800-Q1
汽车行业中的电动汽车 (EV) 和混合动力电动汽车 (HEV) 数量正在不断增加。车载充电器是 HEV 和 EV 整体电子设备中的重要部件之一,用于为高压电池充电。在车载充电器电路设计中,隔离式辅助电源包含电路的主要部分。这些充电器用于为栅极驱动器提供所需的电源。在车载充电器的功率因数校正 (PFC) 和直流/直流转换器级中,栅极驱动器的隔离式辅助电源有多种可能的架构。这些架构还会影响车载充电器中隔离式辅助电源所用拓扑和相关器件的选择。
隔离式辅助电源为 HEV 和 EV 中的不同栅极驱动器电路供电。可以使用不同的拓扑来设计隔离式辅助电源。常用的拓扑包括反激式、推挽式、LLC 谐振和集成变压器模块。每种拓扑都具有特定的优势,但同时也存在各种权衡和挑战。拓扑的选择在很大程度上取决于隔离式辅助电源的整体架构。不同的 Si、SiC、GaN、IGBT 开关(以及可能的其他开关)需要不同的输入电压范围来提供栅源电压。因此,隔离式辅助电源架构和器件选型也取决于设计中使用的开关。
隔离式辅助电源从 HEV 或 EV 的低压电池或高压电池获取电能。根据电源不同,隔离式辅助电源可分为两类:低压隔离式辅助电源和高压隔离式辅助电源。隔离式辅助电源电路可以直接连接到电池,也可以使用前置稳压器连接到电池。是否需要前置稳压器,取决于器件能否具有宽输入电压范围。尽管低压电池常用于为隔离式辅助电源供电,但有时低压和高压电池都用于在系统中提供冗余。冗余电源可以使整个系统实现更高的功能安全性。
图 1-1 展示了具有 PFC、直流/直流初级和直流/直流次级的通用车载充电器电路。开关命名为 PFC_HS_1、Pri_HS_1、Sec_HS_1 等。此命名规则的第一部分指示开关属于车载充电器的 PFC 级、直流/直流初级还是直流/直流次级。第二部分显示了电路使用高侧开关还是低侧开关。第三部分显示了高侧或低侧开关编号。照此考虑上述每个开关的栅极驱动器以及栅极驱动器的隔离式辅助电源的相同命名规则。本文档的各图中使用此命名规则来描述不同的隔离式辅助电源架构。
在 HEV 和 EV 中,低压隔离式辅助电源电路通常使用 12V 电池作为电源。尽管有些系统采用 48V 低压电池,但本文重点介绍 12V 电池系统。但是,这些架构仍然可以用于 48V 低压电池设计。在本例中,一种选择是使用转换器来降低电压,以便使用相同的器件,另一种选择是让器件支持专为 48V 电池设计的输入电压范围。
考虑到 12V 低压电池的荷电状态 (SOC),隔离式辅助电源需要支持更宽的输入电压范围(例如:8V 至 16V)。在冷启动和负载突降情况下,输入电压范围要求分别进一步降低和提高。12V 低压电池的宽输入电压范围可能存在差异,具体取决于 OEM。并非所有类型的拓扑和相关器件都可以支持这种宽输入电压范围。因此,在一些设计中,需要在低压电池和隔离式辅助电源之间放置一个前置稳压器,以调节隔离式辅助电源器件的输入电压。
参数 | 开环 LLC | 推挽 | 初级侧稳压反激式 | 完全集成的模块 (全桥 + 变压器) |
---|---|---|---|---|
VIN 最小值和最大值 | 9V、34V | 3V、36V (1) | 4.5V、65V(1) | 4.5V、26.4V(1) |
POUT 最大值 | 高达 9W | 高达 7.5W (1) | 高达 30W(1) | 高达 2.5W(1) |
VOUT 稳压 | 非稳压 | 非稳压,VIN 受控 | 稳压 | 稳压 |
开关频率 | 0.1-1.2MHz | 0.1-2MHz | 20-350kHz | 11-15MHz |
隔离 | 视所用变压器而定 | 高达 5kV,基础型或增强型 | ||
支持器件 | UCC25800-Q1 | SN6501-Q1 SN6505-Q1 SN6507-Q1 |
LM518x-Q1 LM2518x-Q1 LM515x-Q1 LM34xxx-Q1 |
UCC1413x-Q1 UCC1414x-Q1 UCC1424x-Q1 UCC1434x-Q1 UCC1524x-Q1 |
在 HEV 和 EV 中,高压隔离式辅助电源电路使用高压电池作为电源。作为高压电池,400V 和 800V 电压电池在 HEV 和 EV 中最为常见。连接高压电池的隔离式辅助电源需要支持更宽的输入电压范围。支持宽输入电压范围的需求与低压电池类似:高压电池的 SOC 和负载突降场景。根据电池的 SOC,需要支持更宽的输入电压范围。例如,400V 电池的常用电压范围为 240V 至 450V,800V 电池的常用电压范围为 550V 至 950V。但是,此电压范围可能会因 OEM 要求而异。
尽管高压电池可用作隔离式辅助电源的主要电源,但大多数情况下该电池用于提供冗余。从技术角度以及尽可能降低成本的角度来看,通常选择反激式拓扑来实现如此大和宽的输入电压范围。
器件 | UCC28C5x-Q1 | UCC28700-Q1 | UCC28730-Q1 | UCC28740-Q1 | UCC28781-Q1 |
---|---|---|---|---|---|
开关类型 | 硬开关式 | 谷底开关 | 谷底开关 | 谷底开关 | 零电压开关 (ZVS) |
反馈 稳压(1) |
初级、次级(光耦合器) | 初级 | 初级 | 次级(光耦合器) | 次级(光耦合器) |
典型功率级别 | 20W–100W | 2W–50W | 2W–50W | 2W–50W | 50W–150W |
在该架构中,使用单级辅助电源架构,其中辅助电源器件直接与低压电池连接。该连接支持宽输入电压范围并在闭环运行期间工作。根据额定功率,可使用单个或多个器件来实现这种架构。多绕组变压器用于为不同的栅极驱动器提供隔离式输出。可使用同一变压器输出绕组为共享同一接地端的低侧栅极驱动器提供隔离式辅助电源。
图 2-1 展示了三个具有多绕组变压器的隔离式器件如何用于 PFC、直流/直流初级和直流/直流次级隔离式辅助电源。对于每一级,低侧栅极驱动器共享变压器的同一输出绕组提供的电源;而每个高侧栅极驱动器都有一个单独的变压器输出绕组。
图 2-2 展示了如何使用两个具有多绕组变压器的隔离式器件。第一个隔离式辅助电源器件中,PFC 和直流/直流初级 共享变压器的同一输出绕组提供的电源,因为它们共享同一接地端。每个高侧栅极驱动器都有一个单独的变压器输出绕组。第二个隔离式辅助电源器件的运行模式与前一种情况类似。变压器中有六 个输出绕组用于 PFC 和直流/直流初级。变压器绕组数量越多,变压器的设计就越复杂,输出调节方面的挑战也越多。此外,在用于为低侧所有五个栅极驱动器供电的一个输出绕组上,负载比分别为每个高侧开关供电的其他五个绕组更高。
图 2-3 使用具有多绕组变压器的单个隔离式器件。要从单个隔离式辅助器件供电,需要变压器的九个输出绕组。变压器的七个输出绕组用于七个高侧栅极驱动器,一个绕组用于 PFC 和直流/直流初级 的五个低侧栅极驱动器,一个绕组用于直流/直流次级 的两个低侧栅极驱动器。变压器输出绕组多会导致变压器设计复杂,并增加输出调节方面的挑战。此外,变压器输出绕组上的负载不同;因此,在变压器设计过程中必须考虑该因素。在这种辅助电源架构中,用于布线的 PCB 布局非常复杂,因为从变压器输出到 PFC 和直流/直流级 的栅极驱动器需要拉出很长的迹线。在为车载充电器的栅极驱动器提供所需的足够功率的情况下,相比具有内部 FET 的转换器,具有外部 FET 的控制器器件是更好的选择。
集中式辅助电源架构优先选择以下拓扑和相关器件:
隔离式辅助电源的不同拓扑具有特定的优势和取舍。反激式器件有助于在宽电压输入范围内实现高效率、高负载调整和高线路调整精度等优势。紧密耦合反激式变压器设计具有低漏电感,但这种设计的缺点是变压器隔离栅两端的寄生电容相对较高。由于变压器的寄生电容高,有时需要在 EMI 滤波器设计中采取适当的措施来抑制 EMI 和 CMTI。推挽式器件提供不错的效率、高 CMTI、低 EMI 等优势。输出侧需要一个额外的电感器来控制占空比,以支持在宽输入电压范围中运行。
在半分布式架构中,使用两级辅助电源架构。第一级使用宽输入电压范围的器件生成稳压轨。第二级使用其他器件为栅极驱动器提供隔离式辅助电源。在这种情况下,不仅可以使用闭环器件,还可以使用开环器件,因为第一级输出了稳压轨。常见的情况是,第一级使用的器件还会生成其他需要的电压轨,为车载充电器电路的微控制器、传感器、隔离器(等器件)供电。根据要求,第一级可选择隔离式(反激式或推挽式)或非隔离式(SEPIC 或降压/升压)拓扑。
对于第一级,可以使用反激式和推挽式器件作为隔离式拓扑之选,如集中式架构部分所述。对于非隔离式拓扑,可选择 SEPIC 和降压/升压转换器。对于第二级,可选择闭环或开环隔离式辅助电源器件。以下拓扑和相关器件可用作半分布式辅助电源架构的优先选项:
UCC25800-Q1 是一款基于 LLC 谐振开环运行的变压器驱动器器件,可产生隔离式辅助电源。该器件具有多种优点,包括良好的效率、低 EMI、高 CMTI 等。由于是开环运行,所以该器件更偏向于稳压轨。由于 LLC 中的漏电感是动力总成的一部分,因此该拓扑可支持使用漏电感更高的变压器,同时相应地减小变压器隔离栅上的寄生初级-次级电容。这些特性有助于改善 EMI 性能和提高 CMTI。LLC 谐振拓扑利用高 CMTI 能力的优势,非常适合用来设计使用高压摆率和高频率运行的 GaN 开关的车载充电器。
对于分布式架构,使用直流/直流集成变压器模块可能是更好的选择。这些集成模块具有集成变压器,可在 11MHz 至 15MHz 的极高频率范围内进行开关。使用集成变压器模块无需外部变压器,从而减小了整个系统的尺寸和高度。集成变压器可更好地抵抗振动。此外,这些直流/直流集成模块只需要很少的外部分立式元件,因此从设计和布局角度来看,这种架构更简单。
TI 提供多种型号的直流/直流集成模块。借助这些型号,可根据系统中输入电压轨的可用性和所需的输出电压灵活地选择合适的器件。表 4-1 展示了所有型号和技术规格。
器件型号 | 隔离强度 | VIN | VOUT 标称值 | VIN 范围 | VOUT 范围 | 典型功率 |
---|---|---|---|---|---|
UCC14240-Q1 UCC14241-Q1 |
基础型 (3kVRMS) 增强型 (5kVRMS) |
24VIN | 25VOUT, | 21V–27V | 15V–25V | 2.0W |
UCC14140-Q1 UCC14141-Q1 |
基础型 (3kVRMS) 增强型 (5kVRMS) |
12VIN | 25VOUT | 10.8V–13.2V 8V–18V |
15V–25V 15V–25V |
1.5W 1.0W |
UCC14340-Q1 UCC14341-Q1 |
基础型 (3kVRMS) 增强型 (5kVRMS) |
15VIN | 25VOUT | 13.5V–16.5V | 15V–25V | 1.5W |
UCC14130-Q1 UCC14131-Q1 |
基础型 (3kVRMS) 增强型 (5kVRMS) |
12–15VIN | 12–15VOUT |
12V–15V 10V–18V 15V–18V 14V–18V |
12V–15V 10V–12V 15V–18V 10V - 18V |
1.5W 1.0W 1.5W 1.0W |
UCC15240-Q1 UCC15241-Q1 |
基础型 (3kVRMS) 增强型 (5kVRMS) |
24VIN | 25VOUT | 21V–27V | 15V–25V | 2.5W |
在车载充电器的全分布式架构中,架构的设计有几种不同的方式。是否要求前置稳压器,以便为直流/直流集成模块提供稳压轨,取决于栅极驱动器的电源要求。如 表 4-1 中所述,在输入电压范围很宽的情况下,直流/直流集成模块直接连接到电池时会发生功率降额。
如 图 4-1 所示,每个高侧栅极驱动器使用一个单独的直流/直流集成模块,而低侧栅极驱动器使用反激式或推挽式器件(使用多绕组变压器)供电。对于低侧,可以使用变压器的同一输出绕组为共享同一接地的多个栅极驱动器提供辅助电源。
高侧的隔离式辅助电源可以使用自举方法实现。如 图 4-2 所示,使用自举电路生成高侧栅极驱动器的隔离式辅助电源。在使用直流/直流模块的情况下,每个直流/直流模块可用于直接为低侧供电,也可借助自举方法为高侧供电。使用自举方法还可实现反激式、推挽式等其他拓扑。对于高开关频率的设计,尤其是使用 GaN 开关时,自举二极管中的功率损耗可能会导致热挑战。因此,在低开关频率的设计中,自举方法更为合适。
图 4-3 展示了一个全分布式架构,它也可用于栅极驱动器的隔离式辅助电源。尽管从安全角度来看这种方法是不错的,拥有设计工作简单等优点,但由于器件数量多,此类架构的成本很高。