ZHCAEP5A November 2024 – October 2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
C29x SSU 可为实时控制应用提供先进的功能安全和信息安全功能,包括新颖的上下文关联内存和外设保护功能,可在切换任务或中断服务时消除软件开销,同时还包括先进的调试安全选项。利用简单易用的 SysConfig 工具,系统设计人员可以将应用程序划分为多个分区,以实现功能安全和信息安全隔离,并自动为每个分区分配目标文件、库和外设。还可以定义共享内存资源,供多个应用模块使用。SysConfig 可自动处理整个器件上各种应用分区的内存分配,并完全支持多核配置。该工具可生成实施所需保护策略所需的所有输出文件,然后将其构建到应用程序 .out 映像中。