ZHCAEP5A November   2024  – October 2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 补充性在线信息
  6. 3 SSU 概述
  7. 4 关键概念定义
  8. 5 功能安全和信息安全目标
  9. 6 系统设计
  10. 7 配置 SSU
    1. 7.1 闪存 SECCFG 区域
    2. 7.2 SSU 开发生命周期
    3. 7.3 使用 SysConfig 工具
      1. 7.3.1 启用系统安全配置
      2. 7.3.2 配置应用模块
      3. 7.3.3 配置特殊模块
        1. 7.3.3.1 LINK2 配置
        2. 7.3.3.2 LINK1 配置
        3. 7.3.3.3 通用代码链接配置
      4. 7.3.4 定义沙盒
      5. 7.3.5 添加共享内存
  11. 8 调试授权
    1. 8.1 基于密码的解锁
  12. 9 调试 SSU
    1. 9.1 调试构建错误
    2. 9.2 调试运行时错误
  13. 10SSU 常见问题解答 (FAQ)
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

摘要

功能安全和信息安全单元 (SSU) 是 F29x 器件中的集成模块,可为应用代码启用运行时功能安全和网络安全保护。借助 SSU 的功能,能够在硬件中实现强大的无干扰 (FFI) 功能、安全任务隔离、调试安全和固件更新保护,并保持实时控制系统所需的低延迟性能。SysConfig 工具是 F29 SDK 的一部分,提供了一个易于使用的图形用户界面 (GUI),用于配置 SSU 和在用户应用中启用功能安全和信息安全保护。本应用手册探讨了 SSU 的各种功能,以及嵌入式系统开发人员如何使用 SysConfig 中的 SSU 工具在实时应用中设计和实施运行时功能安全和信息安全保护。