ZHCAEP5A November 2024 – October 2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
共享内存区域是可由多个应用模块访问的特殊访问保护区域 (APR)。在 SysConfig 中,可通过在 System Security 页面上选择 Shared Memory 选项卡并点击 Add 按钮来添加共享内存。可以添加多个共享内存,但受 CPU 上可用 APR 总数(包括为各种应用模块定义的 APR)的限制。每个共享内存都可以包含源文件;SysConfig 会按照配置的方式从这些文件中添加 .bss、.data、.const 和 .rodata 段。也可以定义要包括的定制段名。
对于每个共享内存,您都可以选择哪些应用模块需要只读权限、哪些模块需要写权限。SysConfig 会自动配置每个模块的 LINK 所定义的 APR 权限。