ZHCAEP5A November 2024 – October 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
在 System Security 模块内,可以选择 SSUMODE。如图 8-1 中所示,支持 SSUMODE 3 安全调试和固件更新。因此,若要根据密码条目和匹配项启用调试授权,首先选择 SSUMODE3。选择 SSUMODE3 后,将出现一个名为“调试访问(仅 SSU 模式 3)”的部分。在该部分中,可以为每个 ZONE 定义部分调试和完全调试的密码。C29 调试只有一个密码,因此只有一个条目。这些密码将在启动时加载至 SECCFG。
图 8-1 SSU 模式 3 附加设置一旦器件处于 SSUMODE3 状态,所有调试访问都会关闭。需要通过 SEC-AP 接口将 SysConfig 中的密码设置扫描到器件中,以针对不同的区域进行适当调试。为此,请使用 SysConfig 中使用的密码修改 SEC-AP GEL 文件。要在 CCS 中访问 SEC-AP GEL 文件,请执行以下步骤:
成功打开调试后,可以连接到相应的 C29 内核。