ZHCAEP5A November 2024 – October 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
闪存 SECCFG 区域用于存储用户保护策略 (UPP)。这是 C29 应用闪存组的一个特殊 NONMAIN 区域,专门用于 SSU 配置和引导设置。编程到 SECCFG 中的设置会在器件启动时加载到 SSU 内存映射寄存器中,并且大多数情况下,在下一次器件重置之前始终保持锁定状态。器件中的每个主 CPU(即奇数 C29 CPU,例如CPU1、CPU3)都有两个 SECCFG 扇区:基本扇区和备用扇区。这两个扇区被设计为可以在一个扇区处于活动状态时,擦除另一个扇区并用新的配置值对其进行编程。
.out 文件中的备用扇区,以启用正确的更新过程。为保护 SSU 用户保护策略的完整性,SECCFG 扇区包含一个 CRC 值,在引导时会检查该值。该 CRC 包括访问保护设置、LINK 和 STACK 配置、闪存写入和闪存擦除保护、闪存更新权限、调试设置、启动设置和 SSU 运行模式。调试密码不包括在此 CRC 计算中。
有关 SECCFG 扇区的全面地图,请参阅器件技术参考手册。