ZHCAEP5A November 2024 – October 2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
SSU 是 C29 CPU 子系统不可分割的一部分,提供上下文关联内存保护和运行时代码隔离、调试安全性和安全固件更新。SSU 充当 C29 CPU 与系统其他部分之间的防火墙,执行用户访问保护策略,管理调试访问和闪存控制器操作。图 3-1 展示了集成在 C29 子系统中的 SSU 的简化概览。SSU 的可用功能可用于在实时控制系统中实现真正的 FFI,而不会增加软件开销,否则会对实时性能产生负面影响。利用 SSU,系统设计人员可以在同一个 CPU 内核上组合多个控制和通信功能,同时保持这些功能相互隔离。这可以减少实现系统目标所需的内核数量,或有助于实现更高的系统安全完整性级别。