ZHCAEP5A November   2024  – October 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 补充性在线信息
  6. SSU 概述
  7. 关键概念定义
  8. 功能安全和信息安全目标
  9. 系统设计
  10. 配置 SSU
    1. 7.1 闪存 SECCFG 区域
    2. 7.2 SSU 开发生命周期
    3. 7.3 使用 SysConfig 工具
      1. 7.3.1 启用系统安全配置
      2. 7.3.2 配置应用模块
      3. 7.3.3 配置特殊模块
        1. 7.3.3.1 LINK2 配置
        2. 7.3.3.2 LINK1 配置
        3. 7.3.3.3 通用代码链接配置
      4. 7.3.4 定义沙盒
      5. 7.3.5 添加共享内存
  11. 调试授权
    1. 8.1 基于密码的解锁
  12. 调试 SSU
    1. 9.1 调试构建错误
    2. 9.2 调试运行时错误
  13. 10SSU 常见问题解答 (FAQ)
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

简介

德州仪器 (TI) C29 CPU 为实时控制应用提供出色的性能。C29 采用 128 位超大指令字 (VLIW) 架构、64 位定点和浮点运算、超低延迟处理和硬件中断优先级,可以很好地运行要求严苛的汽车和工业控制应用。SSU 与 C29 CPU 相结合,可在不影响实时性能的情况下帮助系统设计人员满足实时控制应用中严格的现代功能安全和信息安全标准。利用 SSU,用户可以实现真正的 FFI、安全任务隔离以及高级调试和固件更新安全性,同时保持要求严苛的实时控制系统所需的高速和低延迟处理。

本应用手册介绍了如何使用 C29x CPU 和 SSU 在实时控制系统中实现运行时应用程序的功能安全和信息安全。C29x SSU 架构提供了动态上下文相关内存保护、多个专用 CPU 栈指针的安全任务隔离以及多用户调试 ZONE 以实现信息安全。