ZHCAEJ6
September 2024
TAS2120
,
TAS2320
1
摘要
商标
1
引言
2
应用原理图
2.1
建议的元件额定值
2.2
参考原理图
3
设计指南
3.1
VDD 引脚
3.2
PVDD 引脚
3.3
GREG 引脚
3.4
SW 引脚
3.5
VBAT 引脚
3.6
OUT_P 和 OUT_N 引脚
3.6.1
输出端的可选 EMI 滤波器
3.7
IOVDD 引脚
3.8
DREG 引脚
3.9
数字 I/O 引脚
3.10
接地引脚
3.11
HW 选择引脚
4
EMI 特定指南
5
总结
6
参考资料
3.7
IOVDD 引脚
IOVDD 引脚是器件数字 I/O 的电源引脚。在将 IOVDD 引脚布线到 PCB 上时,需要考虑以下建议:
使用容值大于等于 1µF 的电容器对 IOVDD 引脚进行去耦(连接到 GND),将该电容器放置在尽可能靠近器件的位置。
图 3-15
IOVDD 去耦电容器的放置