GREG 引脚用作升压转换器和 D 类输出级中高侧栅极驱动器的电源引脚。GREG 引脚使用 VBAT 引脚上的电压供电。
在将 GREG 引脚布线到 PCB 上时需要考虑以下建议:
- GREG 引脚需要使用容值为 0.1µF 的电容器进行去耦(连接至 PVDD 引脚)(建议使用 0201 封装来更大限度地减小 ESL 和 ESR)。
- 顶板需要连接至 GREG 引脚,底板需要使用星型连接直接连接至 PVDD 引脚,而不是连接至 PVDD PCB 平面或 PVDD 去耦电容器的顶板,以避免对 PVDD 引脚产生共模电感。
- 去耦电容器的额定电压必须大于等于 6.3V。
- 如果在内部 PCB 层中进行连接,则使用多个过孔来减小路径中的寄生电感。
图 3-5 GREG 去耦电容器的错误布线
图 3-6 GREG 去耦电容器的正确布线