ZHCAEJ6 September   2024 TAS2120 , TAS2320

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2应用原理图
    1. 2.1 建议的元件额定值
    2. 2.2 参考原理图
  6. 3设计指南
    1. 3.1  VDD 引脚
    2. 3.2  PVDD 引脚
    3. 3.3  GREG 引脚
    4. 3.4  SW 引脚
    5. 3.5  VBAT 引脚
    6. 3.6  OUT_P 和 OUT_N 引脚
      1. 3.6.1 输出端的可选 EMI 滤波器
    7. 3.7  IOVDD 引脚
    8. 3.8  DREG 引脚
    9. 3.9  数字 I/O 引脚
    10. 3.10 接地引脚
    11. 3.11 HW 选择引脚
  7. 4EMI 特定指南
  8. 5总结
  9. 6参考资料

建议的元件额定值

表 3-3 展示了图 2-1、图 2-2 和图 2-3 中所示元件的建议元件额定值。

表 2-1 元件额定值
元件说明规格最小值典型值最大值单位
L1升压转换器电感器电感0.471-µH
饱和电流-5.3-A
L2、L3可选 EMI 滤波电感器直流电流2--A
C1、C2DREG、IOVDD 去耦电容器电容,容差为 20%-1-µF
电压额定值26.3-V
C3VDD 去耦电容器电容,容差为 20%-2.2-µF
电压额定值

4

6.3-V
C4VBAT 去耦电容器电容,容差为 20%-1-µF
电压额定值6.310-V
C5VBAT 电源去耦电容器电容,容差为 20%-10-µF
电压额定值6.310-V
C5aVBAT2S 去耦电容器电容,容差为 20%-10-µF
电压额定值1016-V
C6PVDD 低 ESL 去耦电容器电容,容差为 20%-0.1-µF
电压额定值1625-V
C7、C8、*C12PVDD 电源去耦电容器。

仅升压输出 >13V 时需要 C12

电容,容差为 20%-10-µF
电压额定值1625-V
组合 PVDD 电容器在 13V 时的降额电容3--µF
C9GREG 去耦电容器电容,容差为 20%-0.1-µF
电压额定值6.310-V
C10、C11可选的 EMI 滤波电容器(如果使用 C10、C11,则必须使用 L2、L3)电压额定值

2xPVDD

-V

硬件模式下的功能选择引脚必须使用每个选项的特定电阻值连接到 IOVDD、VBAT 或 GND,请按照表 2-2 表选择正确的元件值。

表 2-2 硬件选择引脚电阻值
硬件选择引脚 电阻值 说明
SEL1 0Ω 至 VBAT 21dBV 和音量斜坡已启用
24kΩ 至 VBAT 18dBV 和音量斜坡已启用
24kΩ 至 GND 12dBV 和音量斜坡已启用
5kΩ 至 VBAT 6dBV 和音量斜坡已启用
330Ω 至 VBAT 21dBV 和音量斜坡已禁用
5kΩ 至 GND 18dBV 和音量斜坡已禁用
1.2kΩ 至 VBAT 12dBV 和音量斜坡已禁用
1.2kΩ 至 GND 6dBV 和音量斜坡已禁用
0Ω 至 GND I2C 模式
SEL2 1.2kΩ 至 IOVDD 左对齐右通道或 TDM 时隙 4
5kΩ 至 GND 左对齐混合或 TDM 时隙 5
5kΩ 至 IOVDD TDM 时隙 6
24kΩ 至 GND TDM 时隙 7
1.2kΩ 至 GND 左对齐左声道或 TDM 时隙 3
0Ω 至 IOVDD I2S 混合或 TDM 时隙 2
330Ω 至 IOVDD I2S 右通道或 TDM 时隙 1
0Ω 至 GND I2S 左通道或 TDM 时隙 0
SEL3 0Ω 至 IOVDD SBCLK 的上升沿
0Ω 至 GND SBCLK 的下降沿
SEL4 24kΩ 至 IOVDD 地址 0x94 或 Y 桥阈值 1mW
0Ω 至 IOVDD 地址 0x96 或 Y 桥阈值 40mW
24kΩ 至 GND 地址 0x92
0Ω 至 GND 地址 0x90 或 Y 桥阈值 80mW
SEL5 0Ω 至 GND

TAS2120:VBAT 1S 模式

TAS2320:不适用

24kΩ 至 IOVDD

TAS2120:VBAT 2S 模式

TAS2320:不适用

0Ω 至 IOVDD TAS2120:外部 PVDD 模式(2.5V 至 14V)

TAS2320:外部 PVDD 模式(2.5V 至 14V)