ZHCAEJ6 September 2024 TAS2120 , TAS2320
TAS2X20 支持硬件控制模式,该模式由连接到 IOVDD、VBAT 或 GND 的一系列电阻器控制,具体取决于所需的功能,如表 2-2 中所述。必须将这些电阻器放置在尽可能靠近 IC 的位置,以减少 IC 引脚和电阻器连接点之间的寄生电容。请遵循下表,了解每个电阻器值情况的特定容差。
| BOM 电阻器 | 容差 | R 的温度系数 | 引脚电容 |
|---|---|---|---|
| 0Ω(直接短路) | <10Ω 短路 | 不适用 |
<7.5pF(建议值) 15pF(最大值) |
| 330Ω |
±5%(建议值) ±10%(最大值) |
<±400ppm/C | |
| 1.2kΩ | |||
| 5kΩ | |||
| 24kΩ |