ZHCAEG0 June   2024 TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2器件详细信息
  6. 3菊花链模式
  7. 4SPI 信号模式
    1. 4.1 地址模式
    2. 4.2 突发模式
    3. 4.3 菊花链模式
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

总而言之,TMUXS7614D 是一款 SPI 控制型高精度多路复用器。得益于支持使用 SPI 协议进行开关,该多路复用器可以为许多设计系统节省占用空间。TMUXS7614D 可用作继电器替代产品,以节省布板空间。此外,TMUXS7614D 具有高精度性能,因此还能够用于测试和测量应用。最后,TMUXS7614D 具有菊花链功能,该功能允许通过 SPI 信号控制多个 TMUXS7614D 器件来独立打开或关闭每个器件上的开关。