ZHCAEG0 June 2024 TMUXS7614D
TMUXS7614D 是一款 1:1 单极单投 (SPST) 8 通道 SPI 控制型多路复用器,具有高精度性能。TMUXS7614D 具有 1.35Ω 的低内部电阻、0.01Ω 的 Ron 平坦度以及 50pA(典型)的低漏电流。这些规格使 TMUXS7614D 能够在高精度应用中可靠地工作,并提供准确的测量。
此外,TMUXS7614D 配置能够传输八个不同的信号,与使用图 2-1 中所示的 Photomos 继电器相比,它能够在更小尺寸的系统板上完成这一工作。
图 2-1 配有 LED 驱动器的 Photomos 继电器和 TMUXS7614D 封装比较