ZHCAEG0 June 2024 TMUXS7614D
TMUXS7614D 的一项独特功能是可以进入菊花链模式,该模式允许在一个链中连接多个器件,以及发送 SPI 信号来打开和关闭所选的单个开关。用户可以发送和传递单个 SPI 信号,以控制整个多路复用器系统中的所有通道。
TMUXS7614D 器件具有八个独立的 SPST(单极单投)开关,这些开关通过 SPI 进行控制。由于其无需任何外部元件即可运行,因此布局非常简单。这是因为此器件中集成了用于 VDD、VSS 和 VL 的 0.1µF 去耦电容器。在菊花链模式下,多个 TMUXS7614D 器件连接在一起,并且可以相互独立控制。这意味着可以根据发送到多路复用器的 SPI 命令,单独控制每个多路复用器上的每个通道。如图 3-1 所示,三个器件位于三个不同的 EVM 板上,它们以菊花链形式连接并使用 SPI 信号相互通信。请注意链上的最后一个器件(器件 3)如何与 MCU 进行通信。
图 3-1 TMUXS7614D 在菊花链模式下使用 MCU 发送的 SPI 信号进行通信