ZHCAEG0 June 2024 TMUXS7614D
在设计系统时,最重要的注意事项之一是要具有足够的布板空间。具有高通道数的多路复用器往往会占用较大的空间。随着通道数增加,您往往需要在控制所有开关的功能上做出一定的权衡。例如,8 通道 1:1 只能通过一个或两个控制引脚控制所有开关的开/关功能。如果单独控制所有开关至关重要,则需要增加引脚数,而通过添加能够独立控制所有开关的额外 GPIO 来实现这一点,则会增加尺寸。如果需要可以独立控制开关的 8 通道 1:1 设计,那就需要采用多芯片设计。借助 SPI 多路复用器,只需单个芯片即可实现。它具有一个内部 SPI(如图 1-1 中所示)而不是 GPIO,允许独立控制开关,从而使设计占用空间更小。
图 1-1 SPI 控制型多路复用器