ZHCAEG0 June 2024 TMUXS7614D
TMUXS7614D 可以通过发送 16 位 SPI 命令 0x2500 进入菊花链模式。菊花链模式允许以菊花链配置连接多个器件,并能够打开或关闭链上每个器件的单个开关。所有器件均共享相同的 /CS、SCLK 和 VL 线路。每条 SDO 线路都连接到链上下一个器件的 SDI 线路,但最后一个器件的 SDO 线路除外,该 SDO 线路会连接回 MCU。要退出菊花链模式,需要进行硬件复位。菊花链中的 SPI 信号如图 4-2 所示。
图 4-2 菊花链模式信号