ZHCAED6 August   2024 DRV8316 , DRV8317

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2功率损耗和性能预期
  6. 3实验室数据和分析
    1. 3.1 电流输出、Rds(on) 和 PWM 频率
    2. 3.2 压摆率和器件
    3. 3.3 时间热分析
    4. 3.4 PCB 设计
  7. 4热设计建议
  8. 5总结
  9. 6参考资料

引言

德州仪器 (TI) 的一些集成式 FET 电机驱动器包含热量计算器;在 TI.com 上可以找到这些计算器。这些计算器可用于根据系统参数来预测热性能,但实验室数据可为数据表和计算器显示的信息提供额外的背景。本应用手册提供了一些真实数据,旨在说明 PWM 频率、压摆率和电气特性等设置如何影响运行期间的总功率损耗。本文档还分析了 DRV8317 在运行期间如何随着时间的推移而升温。最后,本应用手册提供一些设计建议,帮助创建具有更高热性能的产品。

本应用手册中使用以下两款器件进行实验室测试:

  • DRV8317
    DRV8317 具有小尺寸和出色的热特性,因此对于低电压和小尺寸应用,DRV8317 是明智的设计选择。集成特性进一步缩减了电路板尺寸和物料清单成本,使设计更加简单。
  • DRV8316
    DRV8316 与 DRV8317 类似,但 DRV8316 具有更高的功率输出能力,并可能包含一个集成的降压稳压器。