ZHCAED6 August 2024 DRV8316 , DRV8317
最后,随着时间的推移,驱动器会发热。根据应用要求电机驱动器输出大电流的时间长度,器件的温度会发生变化。这会影响器件的不同参数,尤其是 Rds(on) 电阻。该电阻随温度升高而增大,从而增加器件的导通功率损耗。这种情况会一直持续到电阻增加和器件温度饱和为止。一旦器件禁用输出,温度便会快速下降。图 3-1 是温度随时间变化的曲线图。趋势上的任何偏差都是由多种因素造成的,例如测量误差或电机参数的变化,这些因素可能会提高或降低系统的效率。
图 3-1 封装温度随时间的变化
图 3-2 禁用输出后的封装温度器件迅速降温,部分原因是通过连接的铜平面进行散热。由于输出被禁用,主要的导通功率损耗不再是总功率损耗的主要影响因素,因此温度迅速降低。