ZHCAED6 August   2024 DRV8316 , DRV8317

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2功率损耗和性能预期
  6. 3实验室数据和分析
    1. 3.1 电流输出、Rds(on) 和 PWM 频率
    2. 3.2 压摆率和器件
    3. 3.3 时间热分析
    4. 3.4 PCB 设计
  7. 4热设计建议
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

集成式 FET 驱动器采用小型封装,具有出色的特性和功耗能力,并且这些驱动器还可降低 PCB 成本和复杂性。同时,器件的集成特性要求设计人员考虑系统的热性能,以便驱动器能够提供更高效的性能。本应用手册说明了集成式 FET 电机驱动器的各种功率损耗来源,展示了实验室实验中捕获的数据,并根据这些数据提供了建议。有关德州仪器 (TI) 集成式 FET 驱动器产品系列的更多信息,请参阅无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。有关热性能的更多内容,请参阅 ti.com 上的视频和其他设计指南。