ZHCAED6 August   2024 DRV8316 , DRV8317

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2功率损耗和性能预期
  6. 3实验室数据和分析
    1. 3.1 电流输出、Rds(on) 和 PWM 频率
    2. 3.2 压摆率和器件
    3. 3.3 时间热分析
    4. 3.4 PCB 设计
  7. 4热设计建议
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

使用集成式 FET 驱动器来设计系统时,如果用户需要 BLDC 驱动器以最高效率运行,那么热性能可能是一个主要考虑因素。在最基本的层面上,只有在对器件设置和参数进行了优化后,才能从集成式 FET 驱动器驱动大量电流。本应用手册介绍了一些实验室数据,旨在展示德州仪器 (TI) DRV8316 和 DRV8317 的几个可定制参数如何影响器件的热性能。