ZHCAED5A August   2024  – September 2025 OPA2990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 电路说明
  6. 支持多个输出范围
  7. 电阻值大小、M2 选择和其他设计注意事项
  8. 模式和范围控制
  9. 用于电流输出的电源电平
  10. 用于电压输出的电源电平
  11. 保护特性
  12. 测量结果
  13. 10功耗
  14. 11蒙特卡洛误差分析
  15. 12上升和下降时间
  16. 13构建多通道输出
  17. 14总结
  18. 15参考资料
  19. 16修订历史记录

保护特性

图 2-1 中的电路具有独特的保护器件 U5,即 TPS26614。该器件具有过压和过流保护以及自动重试功能。对于电流输出模式,如果输出节点超过 VSS 或 VCCI,该器件可以关闭电流路径,以便保护输出级免受反向电流的影响。对于电压输出模式,如果电流超过 30mA,TPS26614 可以关闭,以便保护 U3 免受过载或短路的影响。当电压超过 VCCI 或 VSS 时,该器件也可以关闭。为了确保为电压输出级提供适当的保护,建议保持 VCC=VCCI。

输出晶体管 M2 栅极受齐纳二极管 D2 的保护,在输出开路时限制 Vgs(M2) 电压。在这种情况下,U2 可以下拉 Vg(M2),因为 Vg(M2) 可能超过栅极电压工作限值(对于所选晶体管,此限值为 20V)。在发生此类事件的情况下,R12 可以限制 D2 中的电流。R13 上拉 Vg(M2) 可以确保 M2 在启动时关闭。

TVS 二极管 D1 可以保护输出引脚免受浪涌、EFT 事件的影响,并在这些事件期间限制输出引脚的电压。R14 通过限制电流来保护 U4 的输入。R1、R6 和 R9 也以同样的方式保护 U1 和 U3 的输入,尤其是在未上电的器件上应用输入时。