ZHCAED5A August   2024  – September 2025 OPA2990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电路说明
  6. 3 支持多个输出范围
  7. 4 电阻值大小、M2 选择和其他设计注意事项
  8. 5 模式和范围控制
  9. 6 用于电流输出的电源电平
  10. 7 用于电压输出的电源电平
  11. 8 保护特性
  12. 9 测量结果
  13. 10功耗
  14. 11蒙特卡洛误差分析
  15. 12上升和下降时间
  16. 13构建多通道输出
  17. 14总结
  18. 15参考资料
  19. 16修订历史记录

保护特性

图 2-1 中的电路具有独特的保护器件 U5,即 TPS26614。该器件具有过压和过流保护以及自动重试功能。对于电流输出模式,如果输出节点超过 VSS 或 VCCI,该器件可以关闭电流路径,以便保护输出级免受反向电流的影响。对于电压输出模式,如果电流超过 30mA,TPS26614 可以关闭,以便保护 U3 免受过载或短路的影响。当电压超过 VCCI 或 VSS 时,该器件也可以关闭。为了确保为电压输出级提供适当的保护,建议保持 VCC=VCCI。

输出晶体管 M2 栅极受齐纳二极管 D2 的保护,在输出开路时限制 Vgs(M2) 电压。在这种情况下,U2 可以下拉 Vg(M2),因为 Vg(M2) 可能超过栅极电压工作限值(对于所选晶体管,此限值为 20V)。在发生此类事件的情况下,R12 可以限制 D2 中的电流。R13 上拉 Vg(M2) 可以确保 M2 在启动时关闭。

TVS 二极管 D1 可以保护输出引脚免受浪涌、EFT 事件的影响,并在这些事件期间限制输出引脚的电压。R14 通过限制电流来保护 U4 的输入。R1、R6 和 R9 也以同样的方式保护 U1 和 U3 的输入,尤其是在未上电的器件上应用输入时。