ZHCAED5A August   2024  – September 2025 OPA2990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电路说明
  6. 3 支持多个输出范围
  7. 4 电阻值大小、M2 选择和其他设计注意事项
  8. 5 模式和范围控制
  9. 6 用于电流输出的电源电平
  10. 7 用于电压输出的电源电平
  11. 8 保护特性
  12. 9 测量结果
  13. 10功耗
  14. 11蒙特卡洛误差分析
  15. 12上升和下降时间
  16. 13构建多通道输出
  17. 14总结
  18. 15参考资料
  19. 16修订历史记录

电阻值大小、M2 选择和其他设计注意事项

确定电流路径的电阻值大小时,先从 R5 开始,阻值越低,余量越小,但 U2 输入也更接近电源,这可能会违反输入共模。R5=49.9Ω 是合理的选择。

R4:R5 的比值决定了 M1 中的电流与 M2 中的输出电流之比。较低的中间电流(在 M1 中)会产生较低的电流消耗,但会增加输出噪声并降低动态性能。由于选择了 1:10 的比率,因此 R4=499Ω。

确定最大 I(M1)=2mA 后,得到 R3=1.24kΩ。

R12=10kΩ 用于上拉 M2 栅极,而 C2=C3=200pF 用于补偿 U1 和 U2。

M2 的选择取决于假设的最大功耗 24V×20mA(约为 0.5W)以及预期的最大 Vce 电压(即需要大于 40V 的器件)。在此电路中可使用 DMP6110SVT-7 1.2W、60V PMOS。M1 的选择不太重要。我们选择的是 PMV88ENEAR 0.6W、60V NMOS。

对于电压模式,选择 R7、R8 和 R9 的原则是:最大限度降低功耗但不增加输出噪声。因此,选择了 R8=34kΩ、R7=11.3kΩ 和 R9=8.45kΩ。