ZHCAED5A August   2024  – September 2025 OPA2990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电路说明
  6. 3 支持多个输出范围
  7. 4 电阻值大小、M2 选择和其他设计注意事项
  8. 5 模式和范围控制
  9. 6 用于电流输出的电源电平
  10. 7 用于电压输出的电源电平
  11. 8 保护特性
  12. 9 测量结果
  13. 10功耗
  14. 11蒙特卡洛误差分析
  15. 12上升和下降时间
  16. 13构建多通道输出
  17. 14总结
  18. 15参考资料
  19. 16修订历史记录

用于电流输出的电源电平

电流输出级具有单极电源 VCCI。OPA2990S 可由低至 2.7V 的电源电压供电。假设最大输出可达到 Vout (max)=VCCI-1.5V,则电流输出的最大负载为 RLoad(max)=Vout (max)/20mA。根据这些公式可以得到具体最大负载目标所需的最小电源电压。对于常见值 RLoad=600Ω,最低电源电平约为 13.5V。不过,若要驱动 1kΩ 负载,则需要 22V。如果要使用 20% 过流 (24mA),则需要将电压提高 20%。