ZHCAED5A August   2024  – September 2025 OPA2990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电路说明
  6. 3 支持多个输出范围
  7. 4 电阻值大小、M2 选择和其他设计注意事项
  8. 5 模式和范围控制
  9. 6 用于电流输出的电源电平
  10. 7 用于电压输出的电源电平
  11. 8 保护特性
  12. 9 测量结果
  13. 10功耗
  14. 11蒙特卡洛误差分析
  15. 12上升和下降时间
  16. 13构建多通道输出
  17. 14总结
  18. 15参考资料
  19. 16修订历史记录

模式和范围控制

范围控制开关 S1 和 S2 可由 1:1 SPST 开关对实现,而此开关对由通常可用于数据转换器的 2.7V 至 5V 电源供电。在这种情况下,对于 4 个开关,TMUX1511 是一种具有成本效益的选择,例如,可以支持两个组合式 V/I 通道。TMUX1511 可由 1.8V 逻辑进行控制。

OPA2990S 运算放大器的关断以运算放大器的负电源为基准且禁用阈值为 0.8V。对于以 GND 为基准的电流路径,可以使用逻辑信号 1.8V 或更高电压来禁用 U1 和 U2。但是,对于 U3 和 U4,需要一个电平转换器。这种情况下,可以使用一个简单的 P MOSFET 电平转换器。