ZHCAED5A August 2024 – September 2025 OPA2990
图 2-1 显示了组合式 V/I 电路。电流路径由 U1 和 U2 形成,电压路径由 U3 和 U4 形成。
电流路径是一个两级电压/电流转换器。传递函数可直接推导得出:
如果 VREFI 输入为开路,此公式简化为:
电压路径是一个同相放大器,其反馈电阻器由单位增益缓冲器驱动,而不是将这些电阻器直接连接到输出节点。对输出进行缓冲可减小进入反馈电阻器的漏电流,从而降低电流输出模式下的误差。同样,电压输出级的传递函数可以很容易地推导为:
如果 VREF 输入为开路,则该公式简化为:
如果该电路的输出设计为 0-10V 或 0-20mA,则 VREF 输入保持悬空,因此使用简单的公式。假设 VIN=0V 至 2.5V,Vout 输出级增益需要设置为 4V/V,电流输出级增益 = 8mA/V。通过选择合适的电阻值来设置增益。
运算放大器 U1 和 U2 以及 U3 和 U4 均是双通道封装运算放大器 OPA2990S。因此,可以对每个路径使用不同的电源轨。电流路径将 VCCI 和 GND 作为电源轨,而电压路径将 VCC 和 VSS 作为电源轨。每条路径都有一个关断信号:ISHDNI 和 VSHDN。也可以使用 OPA4990S 来取代两个双通道运算放大器。在这种情况下,电压和电流部分都只能使用两个电源轨。