ZHCAED5A August   2024  – September 2025 OPA2990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电路说明
  6. 3 支持多个输出范围
  7. 4 电阻值大小、M2 选择和其他设计注意事项
  8. 5 模式和范围控制
  9. 6 用于电流输出的电源电平
  10. 7 用于电压输出的电源电平
  11. 8 保护特性
  12. 9 测量结果
  13. 10功耗
  14. 11蒙特卡洛误差分析
  15. 12上升和下降时间
  16. 13构建多通道输出
  17. 14总结
  18. 15参考资料
  19. 16修订历史记录

支持多个输出范围

如果需要该电路支持多个输出范围,由于输出级增益是固定的,必须通过更改输入和基准范围来让电路实现该目的。设置可调增益可能会使设计复杂化并增加误差。

表 3-1 显示了同一输出级支持多个输出范围的不同配置:

表 3-1 用于不同范围的配置
0-20mA 4-20mA 0 至 10 0 至 5 -10 至 10
VREF 开关 S1 开路 S1 闭合 S2 开路 S2 开路 S2 闭合
VIN 范围 0-2.5 0-2.5 0-2.5 0-1.25 0-2.5
R 比率 R 5 R 3 ∙ R 4 = 0 . 008 R 1 R 1 + R 2 = 0 . 2 R 8 R 7 = 3 R 8 R 9 = 4

表 3-1 显示了通过控制不同的开关和输入范围,在电阻比保持恒定的情况下,可以实现不同的输出范围。

为了驱动输出级,需要一个具有 2.5V 或 1.25V 满量程的 DAC 源以及一个 2.5V 基准。